Minicargador 252B Serie 3

Generalidades

Especificaciones

Beneficios y características

Equipos estándar/optativos

Comparación de la máquina

Generalidades

Minicargador 252B Serie 3

Con sus diversas opciones de herramientas, el minicargador Cat Serie B 3 genera un rendimiento excepcional que lo ayuda a hacer más y aumenta la facturación. La estación del operador espaciosa y ergonómica y los controles con palanca universal fáciles de usar operados por el sistema piloto hacen que se sienta cómodo durante toda la jornada de trabajo. El tren de fuerza de alto rendimiento, el sistema hidráulico avanzado y la fiabilidad tradicional de Cat mejoran la productividad en las condiciones de trabajo más arduas.
Especificaciones

Motor

Modelo del motor
Cat® C3.4 DIT
Cat® C3.4 DIT
Potencia neta al volante
71 hp
53 kW
Potencia bruta
74 hp
55 kW
Beneficios y características
Estación del operador
Comodidad superior que lo mantendrá productivo durante toda la jornada de trabajo.
» Averigüe más


Sistema hidráulico
Levantamiento, desprendimiento y potencia excepcionales para satisfacer sus necesidades.
» Averigüe más


Tren de fuerza
Rendimiento agresivo con eficiencia del combustible.
» Averigüe más


Especificaciones

Motor

Modelo del motor
Cat® C3.4 DIT
Cat® C3.4 DIT
Potencia neta al volante
71 hp
53 kW
Potencia bruta
74 hp
55 kW
Potencia bruta SAE J1995
74 hp
55 kW
Potencia neta EEC ISO 9249
71 hp
53 kW
Potencia neta SAE 1349
71 hp
53 kW
Cilindrada
201 in3
3.3 L
Carrera
4.7 in
120 mm
Calibre
3.7 in
94 mm

Pesos

Peso en orden de trabajo
7861 lb
3565 kg

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de operación
2650 lb
1202 kg
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo
2700 lb
1225 kg
Carga límite de equilibrio
5300 lb
2404 kg
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación
5508 lb
2498 kg

Dimensiones

Distancia entre ejes
48 in
1228 mm
Longitud con el cucharón sobre el suelo
142 in
3616 mm
Longitud sin el cucharón
114 in
2901 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina
82.6 in
2063 mm
Ancho del vehículo sobre las ruedas
72 in
1829 mm
Altura total máxima
160 in
4062 mm
Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo
126 in
3210 mm
Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo
8.4 in
213 mm
Alcance a levantamiento y descarga máximos
33 in
829 mm
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos
95 in
2421 mm
Espacio libre sobre el suelo
7.7 in
196 mm
Ángulo de salida
26.4°
26.4°
Proyección del parachoques - Eje trasero
41 in
1043 mm
Ángulo máximo de descarga
51°
51°
Radio de giro desde el centro a la parte trasera
66 in
1679 mm
Radio de giro desde el centro al acoplador
54 in
1362 mm
Radio de giro desde el centro al cucharón
85 in
2167 mm
Amplitud De alcance con brazos paralelos
50 in
1257 mm
Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima
88°
88°
Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo
13.7 in
348 mm

Sistema hidráulico

Potencia hidráulica
42.8 hp
31.9 kW
Flujo hidráulico
Standard
Standard
Presión hidráulica del cargador
3335 psi
23000 kPa
Flujo hidráulico del cargador
22 gal/min
83 L/min

Cabina

ROPS
SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994
SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994
FOPS
SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I
SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I
FOPS nivel II
SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II
SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento de avance
7.4 mph
11.9 km/h
Velocidad de desplazamiento en retroceso
7.4 mph
11.9 km/h
Avance de velocidad de desplazamiento: opción de dos velocidades
11.1 mph
17.8 km/h
Retroceso de velocidad de desplazamiento: opción de dos velocidades
11.1 mph
17.8 km/h

Capacidades de llenado de servicio

Caja de cadena, en cada lado
2.1 gal
8 L
Sistema de enfriamiento
2.6 gal
10 L
Cárter del motor
2.4 gal
9 L
Tanque de combustible
23.8 gal
90 L
Sistema hidráulico
14 gal
53 L
Tanque hidráulico
9.2 gal
35 L

Beneficios y características

Comodidad durante todo el día

Se ha tenido en cuenta la comodidad y la facilidad de operación en el diseño de cada aspecto de la estación del operador. El interior ancho y espacioso y el piso despejado ofrecen un ambiente de trabajo cómodo con excelente espacio para la cabeza, los hombros y las piernas, para mantener niveles altos de productividad y niveles bajos de cansancio. El asiento ajustable y los controles que requieren poco esfuerzo mantienen al operador cómodo durante toda la jornada de trabajo.

Controles de palanca universal que requieren poco esfuerzo

Los controles hidráulicos ergonómicos del sistema piloto logran un control preciso con un esfuerzo mínimo. La palanca universal derecha controla el levantamiento del cargador y las funciones de bajada e inclinación, mientras que la palanca universal izquierda controla las velocidades de avance y retroceso y la dirección. Las palancas universales de lujo optativas ofrecen controles auxiliares adicionales que permiten controlar muchas funciones de la herramienta con los dedos, lo que incluye el sistema hidráulico proporcional de la herramienta y su sistema eléctrico. Las funciones básicas y de lujo de la palanca universal incluyen el flujo hidráulico auxiliar continuo de un toque y el flujo hidráulico auxiliar momentáneo.

Visibilidad excelente

La abertura ancha de la cabina ofrece una vista excepcional de la herramienta. El ángulo de inclinación del compartimiento del motor permite lograr una visibilidad excelente de la parte trasera de la máquina. El espejo retrovisor estándar le proporciona al operador una vista panorámica de la parte trasera y de los laterales de la máquina. Las ventanas laterales se quitan fácilmente para poder limpiarlas.

Características adicionales que ofrecen la máxima comodidad

Las máquinas de la Serie B 3 ofrecen las siguientes características adicionales que lo ayudarán en el trabajo: • Opción de asiento con suspensión que proporciona aún más comodidad al operador. • Paneles de instrumentos fáciles de leer. • El aire acondicionado y el calentador optativos ofrecen mayor comodidad en condiciones extremas. • La alfombrilla estándar con apoyapiés ofrece una superficie antideslizante y puede quitarse fácilmente para limpiarla. • El posabrazos ergonómico, moldeado y acolchado ofrece comodidad para la operación.
Estación del operador
Comodidad superior que lo mantendrá productivo durante toda la jornada de trabajo.
» Averigüe más


Sistema hidráulico de alto rendimiento

El sistema hidráulico de la máquina cuenta con la mayor potencia y fiabilidad. Además de proporcionar potencia a las ruedas, este sistema también se encarga de las funciones de elevación e inclinación de la pala y el circuito auxiliar para accionar los implementos e impulsa el ventilador de refrigeración del motor. El motor acciona directamente las bombas hidráulicas para obtener el mayor rendimiento hidráulico y una mayor fiabilidad, sin necesidad de correas. El sistema hidráulico cuenta también con:
  • Sistema hidráulico auxiliar estándar para accionar los implementos disponibles a través de los acoplamientos hidráulicos de conexión rápida que están montados de manera rígida en el brazo de la pala
  • Mangueras Cat ToughGuard™ para un aumento en la fiabilidad y durabilidad.

Sistema de enfriamiento de alta eficiencia

Se maximiza la capacidad de enfriamiento mediante el uso de un paquete de enfriamiento y un ventilador de enfriamiento impulsado hidráulicamente montados juntos. • El enfriador de aceite hidráulico de eficiencia alta permite que la máquina funcione durante más tiempo y con mayor intensidad a temperaturas ambiente altas, incluso cuando se utiliza la herramienta en forma continua. • El ventilador de enfriamiento eficiente impulsado hidráulicamente proporciona enfriamiento incluso cuando la máquina funciona bajo carga. • El ventilador de velocidad variable proporcional a la demanda optativo logra una mayor eficiencia del combustible, mayor rendimiento de la máquina, menores niveles de ruido y mayor rendimiento en tiempo frío.
Sistema hidráulico
Levantamiento, desprendimiento y potencia excepcionales para satisfacer sus necesidades.
» Averigüe más


Motor Cat

El tren de fuerza de alto rendimiento ofrece gran par y potencia del motor. Las máquinas de la Serie B 3 ofrecen motores Cat resistentes y confiables que cumplen con la normativa sobre emisiones Interim Nivel 4 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y Fase IIIA de la Unión Europea.

Aceleradores de pie y mano

Los aceleradores de pie y mano permiten que el operador adapte la velocidad del motor a la tarea. El acelerador de mano es ideal para trabajos que exijan velocidad del motor constante, como el perfilamiento de pavimento en frío, la excavación de zanjas o quitar nieve. El acelerador de pie le permite al operador variar la velocidad del motor y minimizar el consumo de combustible para otras tareas, como por ejemplo las tareas de carga y acarreo, carga de camiones, la nivelación y la explanación.

Función anticalado

El sistema anticalado maximiza la potencia de la máquina en todo momento gracias a que ajusta el par del motor a los requisitos de operación de los sistemas Hystat y del implemento. Esta función evita que se cale el motor incluso durante la operación parcial del acelerador, lo que mantiene un alto nivel de productividad y un bajo nivel de consumo de combustible.

Opción de dos velocidades

Hay disponible una opción de dos velocidades para el minicargador 236B Serie 3, 242B Serie 3 y 252B Serie 3, para mejorar los tiempos de ciclo y hacer más rápido el trabajo.
Tren de fuerza
Rendimiento agresivo con eficiencia del combustible.
» Averigüe más


Levantamiento vertical

El 252B Serie 3 posee un diseño de levantamiento vertical que ofrece mayor alcance y altura de levantamiento para cargar el camión y colocar el material con mayor rapidez y facilidad. En el 252B Serie 3, la altura de levantamiento es de 3.210 mm (126 pulg).
Varillajes de levantamiento
Construidos para trabajos exigentes.
» Averigüe más


La herramienta correcta para el trabajo

Obtenga el máximo rendimiento de su máquina con la extensa línea de Cat Work Tools. Diseñadas y construidas para lograr una durabilidad y rendimiento óptimos, estas herramientas ofrecen alta productividad en diversas aplicaciones, lo que permite maximizar la versatilidad y la flexibilidad del minicargador Cat: • Sinfín • Retroexcavadoras • Hojas (ángulo, topadora) • Cucharones (de uso general, de alta capacidad, para tierra, utilitario, de material liviano, de uso múltiple, de garfio industrial, de garfio utilitario) • Barredoras (ángulo, de recogida, utilitario) • Destrozadoras • Perfiladoras de pavimento en frío • Horquillas (para paletas, de garfio industrial, de garfio utilitario, utilitaria) • Martillos hidráulicos • Arados para jardinería • Rastrillos para jardinería • Brazo de manipulación de materiales • Rastrillos con caja de potencia • Cizalla • Quitanieves • Trituradores de tocones • Zanjadoras • Compactadores vibratorios • Sierras circulares

Acopladores rápidos

Las herramientas se pueden cambiar rápida y fácilmente con el sistema acoplador rápido de la máquina. El acoplador rápido estándar dispone de conexión y desconexión manual de las herramientas mediante dos manijas con alta capacidad de palanca. El acoplador rápido hidráulico optativo permite que el operador cambie rápidamente las herramientas sin necesidad de dejar la cabina.
Herramientas
Utilice Cat Work Tools para realizar más trabajos con una máquina.
» Averigüe más


Mantenimiento sencillo

Las convenientes características de servicio facilitan el mantenimiento y reducen el tiempo de inactividad. • El paquete de enfriamiento abatible exclusivo proporciona un acceso superior a los puntos de servicio y a los enfriadores. • La puerta trasera se abre 90 grados para facilitar el acceso a ambos lados del motor. • La cabina se inclina hacia atrás para facilitar el acceso a todas las bombas hidráulicas, los motores, las válvulas, las tuberías y el tanque hidráulico. • Se puede acceder fácilmente a todos los puntos de mantenimiento diarios. • El cableado eléctrico está codificado por color y numerado para identificarlo fácilmente. • Las válvulas de muestreo de aceite S·O·SSM son estándar para permitir el control regular de la calidad del aceite hidráulico.
Facilidad de servicio
Un mantenimiento y servicio simplificados le ahorrarán tiempo y dinero.
» Averigüe más


Servicios superiores de los distribuidores

Su distribuidor Cat está listo para ayudarlo con su decisión de compra y todo el proceso posterior.• Compare máquinas, con cálculos de la vida útil de los componentes, mantenimiento preventivo y costo de producción.• Paquetes de financiación flexibles para cubrir sus necesidades.• Su distribuidor Cat puede evaluar el costo de reparación, reconstrucción y reemplazo de su máquina, y de este modo usted puede tomar la decisión correcta.• Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones industriales, visítenos en www.cat.com.
Servicio postventa
Respaldo con el cual puede contar.
» Averigüe más


Equipos estándar/optativos

252B Series 3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
Sistema eléctrico de 12 voltios
Alternador de 80 amperios
Activación automática de bujías incandescentes
Batería de servicio pesado, 880 CCA
Interruptor de arranque y apagado de la llave de encendido
Luces: Retroiluminación de medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas ajustables delanteras y traseras, luz del techo
ENTORNO DEL OPERADOR
Medidores: Nivel de combustible, horómetro
Indicadores del sistema de advertencia del operador: Restricción en el filtro de aire, salida del alternador, posabrazos subido/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación de bujías incandescentes, restricción en el filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado
Asiento de vinilo
Posabrazos ergonómico moldeado desplegable
Sistema de intertraba de controles, cuando el operador deja el asiento o se levanta el posabrazos: Se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática, se conecta el freno de estacionamiento
Cabina ROPS, abierta, abatible
FOPS, nivel 1
Ventanas superiores y traseras
Alfombrilla
Espejo retrovisor interior
Tomacorriente de 12 voltios
Alarma de retroceso
Bocina
TREN DE FUERZA
Motor diesel Cat C3.4 DIT que cumple con la normativa Interim Nivel 4/Fase IIIA
Filtro de aire, elemento doble, sello radial
Válvula de muestreo S·O·SSM, aceite hidráulico
Filtros: Enroscables, hidráulicos
Filtros: Tipo bayoneta, separador de combustible y agua
Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico
Silenciador, estándar
Frenos de estacionamiento que se conectan por resorte y se desconectan hidráulicamente
Transmisión hidrostática
Tracción por cadena en las cuatro ruedas
OTROS
Recinto del motor, con cerradura
Anticongelante de larga duración, -36º C (-33º F)
Puntos de sujeción de la máquina (4)
Soporte, brazo de levantamiento
Mirilla de nivel de aceite hidráulico
Mirilla de nivel de refrigerante del radiador
Radiador, botella de expansión
Manguera ToughGuard™ de Cat
Auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
Servicio pesado, sistema de desconexión con caras planas
Anillo en D dividido para sujetar las mangueras de las herramientas a lo largo del lateral del brazo de levantamiento izquierdo
Tomacorrientes, baliza
Limpieza de la protección de los bajos
EQUIPOS OBLIGATORIOS
Acoplador rápido, mecánico o hidráulico
Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
Paquete de preparación para la UE (únicamente para Europa)
Paquete Comfort (debe seleccionarse uno de los siguientes):
• ROPS abierta (C0): Asiento estático
• ROPS abierta (C1): Asiento con suspensión, revestimiento de lujo
• ROPS cerrada (C2): C1 más calentador, puerta de la cabina, ventanas laterales, portatazas, barreras contra residuos en la cabina
• ROPS cerrada (C3): C2 más aire acondicionado
Paquete Control (debe seleccionarse uno de los siguientes):
• Paquete Control 1: Sistema hidráulico auxiliar de conexión/desconexión básico
• Paquete Control 2: Sistema hidráulico auxiliar proporcional de lujo, 1 velocidad
• Paquete Control 3: Sistema hidráulico auxiliar proporcional de lujo, 1 velocidad, mazo de cables para la herramienta
• Paquete Control 4: Sistema hidráulico auxiliar proporcional de lujo, 2 velocidades
• Paquete Control 5: Sistema hidráulico auxiliar proporcional de lujo, 2 velocidades, mazo de cables para la herramienta

252B Series 3 Equipos optativos

Contrapeso, aumenta la capacidad operativa nominal en 23 kg (50 lb)
Ventilador de velocidad variable proporcional a la demanda (no disponible en todas las regiones)
Baliza, giratoria
Calentador del bloque de motor – 120 V o 240 V
Aceite, hidráulico, funcionamiento en frío
Pintura, personalizada
 

Fat Footer

Acerca de Cat

La línea de productos de equipos Cat®, compuesta por más de 300 máquinas, establece el estándar para nuestra industria. Nuestra idea es ayudarlo a satisfacer sus necesidades con nuestros equipos, con nuestro sistema de respaldo al producto y distribución, y con la introducción y actualización permanente de los productos.

Nuestra empresa

Caterpillar es el mayor fabricante del mundo de maquinaria para la construcción y la minería, de motores diesel y de gas natural, de turbinas de gas industriales y de locomotoras diesel-eléctricas.